ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)

50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製) EA819BR-1
通常単価(税別)
1,063
税込単価
1,169
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・線径…0.27mm・最大回転数…4500rpm・外径…50mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BR-1の仕様・寸法情報

線径
0.27mm
外径
50mm
材質
スチール
軸径
6.0mm
毛丈
12mm
最大回転数
4500rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BR-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,063
( 1,169 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・線径…0.27mm
・最大回転数…4500rpm
・外径…50mm
・毛丈…12mm
・材質…スチール
・JAN:4548745005882

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)の型番EA819BR-1のページです。 型番EA819BR-1に関する仕様情報を記載しております。
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
50mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 スチール製)
65mm/6mm軸 軸付ブラシ(カップ型/スチール製)
70mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
45mm/6.4mm軸 軸付ブラシ(カップ型 スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0631,1241,1331,1752,2181,555
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.27mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
外径50mm50mm50mm65mm70mm45mm
材質スチール鉄真鍮メッキスチール鉄真鍮メッキカーボンスチールカーボンスチール
軸径6.0mm6mm6.0mm6mm1/4”(6.35mm)1/4”(6.35mm)
毛丈12mm25mm12.0mm25mm28mm18mm