ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)

30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製) EA819BP-5
通常単価(税別)
996
税込単価
1,096
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・線径…0.3mm・最大回転数…6000rpm・外径…30mm・毛丈…15m...

詳細を確認

型番:

EA819BP-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BP-5の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
外径
30mm
材質
スチール
軸径
6mm
毛丈
15mm
最大回転数
6000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BP-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996
( 1,096 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・線径…0.3mm
・最大回転数…6000rpm
・外径…30mm
・毛丈…15mm
・材質…スチール
・JAN:4548745003420

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)の型番EA819BP-5のページです。 型番EA819BP-5に関する仕様情報を記載しております。
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)
30mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)
40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 スチール製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)
40mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(傘型 ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9961,2951,0881,9801,453744
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.27mm
外径30mm30mm40mm50mm40mm10mm
材質スチールステンレススチールステンレスステンレススチール
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6.0mm
毛丈15mm15mm20mm25mm20mm20mm