ツール用品技術窓口

確定しました

25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)

25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト) EA819BM-333
通常単価(税別)
1,503
税込単価
1,653
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄・最大回転数…20000rpm・外径…25mm・軸径…6mm・ブラシ厚…30mm...

詳細を確認

型番:

EA819BM-333
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BM-333の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
ブラシ厚
30mm
外径
25mm
材質
重量
110g
軸径
6mm
最大回転数
20000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BM-333
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,503
( 1,653 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄
・最大回転数…20000rpm
・外径…25mm
・軸径…6mm
・ブラシ厚…30mm
・線径…0.3mm
・重量…110g
・JAN:4548745969191

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)の型番EA819BM-333のページです。 型番EA819BM-333に関する仕様情報を記載しております。
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)
50mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
30mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,5039981,1751,201906868
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.4mm0.3mm0.25mm
ブラシ厚30mm35mm32mm15mm12mm8mm
外径25mm13mm20mm75mm50mm30mm
材質鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)
重量110g65g75g120g65g34g