ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)

75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト) EA819BM-301
通常単価(税別)
1,201円
税込単価
1,321円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄・最大回転数…12500rpm・外径…75mm・ブラシ厚…15mm・軸径…6mm...

詳細を確認

型番:

EA819BM-301
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819BM-301の仕様・寸法情報

線径
0.4mm
ブラシ厚
15mm
外径
75mm
材質
鉄
重量
120g
軸径
6mm
最大回転数
12500rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BM-301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,201円
( 1,321円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄
・最大回転数…12500rpm
・外径…75mm
・ブラシ厚…15mm
・軸径…6mm
・線径…0.4mm
・重量…120g
・JAN:4548745968200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)の型番EA819BM-301のページです。 型番EA819BM-301に関する仕様情報を記載しております。
75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製ツイスト)
75mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
13mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製ツイスト)
50mm/6mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,201円931円998円1,503円1,175円906円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.4mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
ブラシ厚15mm13mm35mm30mm32mm12mm
外径75mm75mm13mm25mm20mm50mm
材質鉄鉄(真鍮メッキ)鉄鉄鉄鉄(真鍮メッキ)
重量120g96g65g110g75g65g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました