ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) EA819BM-114
通常単価(税別)
1,104
税込単価
1,214
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄、真鍮メッキ・最大回転数…20000rpm・外径…32mm・軸径…6mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BM-114
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BM-114の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
全長
95mm
外径
32mm
材質
鉄、真鍮メッキ
重量
90.8g
軸径
6mm
毛丈
35mm
最大回転数
20000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BM-114
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,104
( 1,214 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄、真鍮メッキ
・最大回転数…20000rpm
・外径…32mm
・軸径…6mm
・毛丈…35mm
・全長…95mm
・線径…0.3mm
・重量…90.8g
・JAN:4548745972177

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)の型番EA819BM-114のページです。 型番EA819BM-114に関する仕様情報を記載しております。
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,104637637754965624
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
全長95mm70mm70mm75mm90mm75mm
外径32mm6mm10mm25mm25mm16mm
材質鉄、真鍮メッキ鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄、真鍮メッキ鉄(真鍮メッキ)
重量90.8g11g17g57g65g31g