ツール用品技術窓口

確定しました

20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) EA819BM-112
通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄、真鍮メッキ・最大回転数…20000rpm・外径…20mm・軸径…6mm・毛丈…...

詳細を確認

型番:

EA819BM-112
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BM-112の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
全長
90mm
外径
20mm
材質
鉄、真鍮メッキ
重量
57g
軸径
6mm
毛丈
30mm
最大回転数
20000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BM-112
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄、真鍮メッキ
・最大回転数…20000rpm
・外径…20mm
・軸径…6mm
・毛丈…30mm
・全長…90mm
・線径…0.3mm
・重量…57g
・JAN:4548745972153

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)の型番EA819BM-112のページです。 型番EA819BM-112に関する仕様情報を記載しております。
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
20mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) EA819BM-111
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格860637637754965741
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
全長90mm70mm70mm75mm90mm80mm
外径20mm6mm10mm25mm25mm16mm
材質鉄、真鍮メッキ鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄、真鍮メッキ鉄、真鍮メッキ
重量57g11g17g57g65g36g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました