ツール用品技術窓口
PBスイスツールズ
PBスイスツールズ L形 ロング六角棒レンチセット
PBスイスツールズ
通常価格(税別):1,948円~
通常出荷日:1日目 ~
KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):2,160円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ブロックゲージ セット 2級
ミスミ
通常価格(税別):63,653円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングT形ヘキサゴンレンチ
TONE
通常価格(税別):2,818円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
通常価格(税別):1,467円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ペール缶 (バンドタイプ・UN規格適合品)
通常価格(税別):5,670円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ リチウム万能グリス【20個入り】
通常価格(税別):5,841円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】
・材質…鉄真鍮メッキ
・最大回転数…4500rpm
・外径…50mm
・軸径…6mm
・毛丈…25mm
・線径…0.3mm
・重量…109g
・JAN:4548745970173
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
工業用ドライヤー FV-300
4.8通常価格(税別):5,379円

白光
工業用ドライヤー FV-310用交換部品・オプション
5通常価格(税別):795円~

RAISE3D
Raise3D純正プレミアムPLAフィラメント
0通常価格(税別):7,522円

エクセン
ピストンバイブレーター
5通常価格(税別):37,472円~

POLYMAKER
PolyLite PLA フィラメント 1000g/1.75mm
0通常価格(税別):5,668円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルスタンド D10-DS2
4通常価格(税別):15,517円

エクセン
超小型タービンバイブレーター
3.7通常価格(税別):47,571円~

goot(太洋電機産業)
ホットスライドカッター
0通常価格(税別):3,678円

石崎電機製作所
投げ込みヒーター
0通常価格(税別):11,717円