ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)

10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) EA819BM-102
通常単価(税別)
637
税込単価
701
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…鉄(真鍮メッキ)・最大回転数…20000rpm・外径…10mm・軸径…6mm・毛丈...

詳細を確認

型番:

EA819BM-102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BM-102の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
全長
70mm
外径
10mm
材質
鉄(真鍮メッキ)
重量
17g
軸径
6mm
毛丈
20mm
最大回転数
20000rpm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BM-102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637
( 701 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…鉄(真鍮メッキ)
・最大回転数…20000rpm
・外径…10mm
・軸径…6mm
・毛丈…20mm
・全長…70mm
・線径…0.3mm
・重量…17g
・JAN:4548745971163

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)の型番EA819BM-102のページです。 型番EA819BM-102に関する仕様情報を記載しております。
10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
16mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製) EA819BM-111
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格637637754965624741
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
全長70mm70mm75mm90mm75mm80mm
外径10mm6mm25mm25mm16mm16mm
材質鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄、真鍮メッキ鉄(真鍮メッキ)鉄、真鍮メッキ
重量17g11g57g65g31g36g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました