ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)

10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製) EA819BK-16
通常単価(税別)
2,179
税込単価
2,397
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6mm・線径…0.3mm・最大回転数…3000rpm・用途…隅、狭い箇所、パイプ内...

詳細を確認

型番:

EA819BK-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BK-16の仕様・寸法情報

線径
0.3mm
ブラシ径
10mm
用途
隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径
6mm
毛丈
25mm
最大回転数
3000rpm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BK-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,179
( 2,397 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6mm
・線径…0.3mm
・最大回転数…3000rpm
・用途…隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。
・材質…ステンレス(SUS304)
・ブラシ径…10mm
・毛丈…25mm
・JAN:4548745200669

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)の型番EA819BK-16のページです。 型番EA819BK-16に関する仕様情報を記載しております。
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・ステンレス製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・スチール製)
15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1792,3442,0132,2952,1792,486
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
線径0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm
ブラシ径10mm15mm10mm10mm15mm15mm
用途隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。隅、狭い箇所、パイプ内側等のサビ、バリ取りに。
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール真鍮スチール真鍮
軸径6mm6mm6mm6mm6mm6mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました