ツール用品技術窓口

確定しました

25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-252
通常単価(税別)
1,169
税込単価
1,286
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…金属磨きに・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持・軸径…6.0mm・最大回転数…18...

詳細を確認

型番:

EA819BH-252
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BH-252の仕様・寸法情報

直径
25mm
用途
金属磨きに
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
18000rpm
粒度
#220
高さ
25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BH-252
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,169
( 1,286 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…金属磨きに
・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持
・軸径…6.0mm
・最大回転数…18000rpm
・粒度…#220
・入数…1本入り
・直径…25mm
・高さ…25mm
・JAN:4518340081598

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石の型番EA819BH-252のページです。 型番EA819BH-252に関する仕様情報を記載しております。
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-202
#180 25x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-102
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1691,1091,0901,050707721
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目2日目
直径25mm25mm20mm25mm10mm10mm
用途金属磨きに研磨量の多い大物加工に金属磨きに鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。研磨量の多い大物加工に金属磨きに
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数18000rpm20000rpm18000rpm30000rpm20000rpm18000rpm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました