ツール用品技術窓口

確定しました

25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-251
通常単価(税別)
1,155
税込単価
1,271
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・研磨性に優れています。・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持・軸径…6.0mm・最大回転数...

詳細を確認

型番:

EA819BH-251
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BH-251の仕様・寸法情報

直径
25mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
18000rpm
粒度
#320
高さ
25mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BH-251
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,155
( 1,271 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・研磨性に優れています。
・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持
・軸径…6.0mm
・最大回転数…18000rpm
・粒度…#320
・入数…1本入り
・直径…25mm
・高さ…25mm
・JAN:4518340081581

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石の型番EA819BH-251のページです。 型番EA819BH-251に関する仕様情報を記載しております。
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-202
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
25x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1551,1691,1091,090985674
通常出荷日3日目3日目3日目2日目3日目3日目
直径25mm25mm25mm20mm20mm25mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数18000rpm18000rpm20000rpm18000rpm18000rpm25500rpm
粒度#320#220#80#220#320#46~#60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました