ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石

10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-103
通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…研磨量の多い大物加工に・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持・軸径…6.0mm・粒度...

詳細を確認

型番:

EA819BH-103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BH-103の仕様・寸法情報

直径
10mm
用途
研磨量の多い大物加工に
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
20000rpm
粒度
#80
高さ
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BH-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…研磨量の多い大物加工に
・砥粒を弾性結合剤(ゴム)により保持
・軸径…6.0mm
・粒度…#80
・最大回転数…20000rpm
・入数…1本入り
・直径…10mm
・高さ…20mm
・JAN:4518340081536

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石の型番EA819BH-103のページです。 型番EA819BH-103に関する仕様情報を記載しております。
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
10x20mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-102
20x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石 EA819BH-202
10x20mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
10x20mm 軸付砥石(#1000/3mm軸)
25x25mm/6.0mm軸 軸付ゴム砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7077211,0906156411,109
通常出荷日3日目2日目2日目2日目3日目3日目
直径10mm10mm20mm10mm10mm25mm
用途研磨量の多い大物加工に金属磨きに金属磨きに金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適研磨量の多い大物加工に
軸径6.0mm6.0mm6.0mm3mm3mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数20000rpm18000rpm18000rpm30000rpm30000rpm20000rpm