ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)

19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型) EA819BG-1
通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・砥粒…淡紅色アルミナ研削剤・粒度…#120・一般鋼材、合金鋼、ステンレ...

詳細を確認

型番:

EA819BG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BG-1の仕様・寸法情報

砥粒
淡紅色アルミナ研削剤
直径
19mm
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
35000rpm
粒度
#120
高さ
38mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819BG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・砥粒…淡紅色アルミナ研削剤
・粒度…#120
・一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に
・入数…1本入り
・直径…19mm
・高さ…38mm
・最大回転数…35000rpm
・JAN:4518340081475

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)の型番EA819BG-1のページです。 型番EA819BG-1に関する仕様情報を記載しております。
19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
19x38mm/6mm軸 軸付砥石(砲弾型)
19x38mm/6mm軸 軸付砥石(緑)
19x38mm/6mm軸 ピンク砥石
25x38mm/6mm軸 軸付砥石(橙)
25x38mm/6mm軸 軸付砥石(青)
19x25mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,074752891723694715
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒淡紅色アルミナ研削剤GC淡紅色アルミナ研削剤WAAアルミ酸化物
直径19mm19mm19mm25mm25mm19mm
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数35000rpm33000rpm25000rpm19200rpm19200rpm34500rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました