ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石

32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石 EA819BF-6
通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・砥粒…淡紅色アルミナ研削剤・粒度…#120・直径…32mm・高さ…8m...

詳細を確認

型番:

EA819BF-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BF-6の仕様・寸法情報

砥粒
淡紅色アルミナ研削剤
直径
32mm
用途
一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
粒度
#120
高さ
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BF-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・砥粒…淡紅色アルミナ研削剤
・粒度…#120
・直径…32mm
・高さ…8mm
・最大回転数…30000rpm
・用途…一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に
・入数…1本入り
・JAN:4518340904781

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石の型番EA819BF-6のページです。 型番EA819BF-6に関する仕様情報を記載しております。
32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
32x 8mm/6mm軸 ピンク砥石
16x32mm/6mm軸 ピンク砥石
8x13mm/6mm軸 ピンク砥石
25x 8mm/6mm軸 ピンク砥石
6x13mm/6mm軸 ピンク砥石
10x13mm/6mm軸 ピンク砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,074891752752752752
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
砥粒淡紅色アルミナ研削剤淡紅色アルミナ研削剤淡紅色アルミナ研削剤淡紅色アルミナ研削剤淡紅色アルミナ研削剤淡紅色アルミナ研削剤
直径32mm16mm8mm25mm6mm10mm
用途一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました