ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)

5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑) EA819BE-3A
通常単価(税別)
694
税込単価
763
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径…5mm・高さ…8mm・全長…47mm・軸径…3mm・最大回転数…70000rpm・...

詳細を確認

型番:

EA819BE-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BE-3Aの仕様・寸法情報

カラー
砥粒
GC
直径
5mm
全長
47mm
軸径
3mm
最大回転数
70000rpm
粒度
#100
高さ
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BE-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694
( 763 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…5mm
・高さ…8mm
・全長…47mm
・軸径…3mm
・最大回転数…70000rpm
・カラー…緑
・粒度…#100
・砥粒…GC
・JAN:4518340937345

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)の型番EA819BE-3Aのページです。 型番EA819BE-3Aに関する仕様情報を記載しております。
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格694694694694694694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラーピンクピンク
砥粒GCGCGCWAWAGC
直径5mm3mm8mm5mm3mm6mm
全長47mm47mm50mm48mm47mm46mm
軸径3mm3mm3.0mm3mm3mm3.0mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました