ツール用品技術窓口

確定しました

3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)

3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤) EA819BE-12A
通常単価(税別)
694
税込単価
763
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径:3mm・高さ:5mm・全長:47mm・軸径:3mm・最大回転数:105000rpm...

詳細を確認

型番:

EA819BE-12A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BE-12Aの仕様・寸法情報

カラー
ピンク
砥粒
WA
直径
3mm
全長
47mm\
軸径
3mm
最大回転数
105000rpm
粒度
#100
高さ
5mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BE-12A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694
( 763 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径:3mm
・高さ:5mm
・全長:47mm
・軸径:3mm
・最大回転数:105000rpm
・カラー:ピンク
・粒度:#100
・砥粒:WA
・JAN:4518340937383

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)の型番EA819BE-12Aのページです。 型番EA819BE-12Aに関する仕様情報を記載しております。
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤)
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤)
φ10mm/3mm軸 軸付砥石(丸/薄赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格694694694694694694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラーピンクピンクピンクピンクピンクピンク
砥粒WAWAWAWAWAWA
直径3mm3mm6.5mm10mm6mm10mm
全長47mm\47mm56mm50mm46mm47mm
軸径3mm3mm3mm3.0mm3.0mm3.0mm