ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)

6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤) EA819BD-1A
通常単価(税別)
694
税込単価
763
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・直径…6.5mm・高さ…16mm・全長…56mm・軸径…3mm・最大回転数…70000r...

詳細を確認

型番:

EA819BD-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BD-1Aの仕様・寸法情報

カラー
ピンク
砥粒
WA
直径
6.5mm
全長
56mm
軸径
3mm
最大回転数
70000rpm
粒度
#80
高さ
16mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BD-1A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694
( 763 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直径…6.5mm
・高さ…16mm
・全長…56mm
・軸径…3mm
・最大回転数…70000rpm
・カラー…ピンク
・粒度…#80
・砥粒…WA
・JAN:4518340937246

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)の型番EA819BD-1Aのページです。 型番EA819BD-1Aに関する仕様情報を記載しております。
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/赤)
6.5x16mm/3mm軸 軸付砥石(傘型/薄赤)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格694694694694694694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラーピンクピンクピンクピンクピンクピンク
砥粒WAWAWAWAWAWA
直径6.5mm6.5mm3mm5mm3mm8mm
全長56mm56mm47mm48mm47mm\50mm
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3.0mm
よく一緒に購入される商品