ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)

12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑) EA819BA-3A
通常単価(税別)
694
税込単価
763
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・最大回転数…50,000rpm・全長…50mm・直径…13mm・高さ…10mm・軸径…3...

詳細を確認

型番:

EA819BA-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819BA-3Aの仕様・寸法情報

カラー
砥粒
GC
直径
13mm
全長
50mm
軸径
3.0mm
最大回転数
50,000rpm
粒度
#100
高さ
10mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819BA-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
694
( 763 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・最大回転数…50,000rpm
・全長…50mm
・直径…13mm
・高さ…10mm
・軸径…3.0mm
・カラー…緑
・粒度…#100
・砥粒…GC
・JAN:4518340937451

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)の型番EA819BA-3Aのページです。 型番EA819BA-3Aに関する仕様情報を記載しております。
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12x12mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(緑)
φ6mm/3mm軸 軸付砥石(丸/緑)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格694694694694694694
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
カラーピンク
砥粒GCGCGCGCGCWA
直径13mm3mm8mm5mm6mm3mm
全長50mm47mm50mm47mm46mm47mm
軸径3.0mm3mm3.0mm3mm3.0mm3mm