ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25x25mm/#180 軸付ホイール

25x25mm/#180 軸付ホイール EA819AY-42
通常単価(税別)
1,365
税込単価
1,502
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に・砥粒…酸化アルミニウム・粒度…#180...

詳細を確認

型番:

EA819AY-42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AY-42の仕様・寸法情報

淡茶
グレード
砥粒
酸化アルミニウム
用途
目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に
厚み
25mm
外径
25mm
重量
30g
軸径
6mm
硬度
7
適応工具
ストレートグラインダー。
最大回転数
24000rpm
粒度
#180

型番リスト

表示件数
型番
EA819AY-42
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,365
( 1,502 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理に
・砥粒…酸化アルミニウム
・粒度…#180
・硬度…7
・グレード…M
・色…淡茶
・最大回転数…24000rpm
・外径…25mm
・厚み…25mm
・軸径…6mm
・重量…30g
・適応工具…ストレートグラインダー。
・パイプの内側などの小さい径や狭い幅での作業に最適です。
・JAN:4548745821802

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25x25mm/#180 軸付ホイールの型番EA819AY-42のページです。 型番EA819AY-42に関する仕様情報を記載しております。
25x25mm/#180 軸付ホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25x25mm/#180 軸付ホイール
25x25mm/#220 軸付ホイール
25x25mm/#220 軸付ホイール
49x13mm/#120 軸付ホイール
25x 8mm/6mm軸 ピンク砥石
25x38mm/6mm軸 ピンク砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,3651,3651,3652,050752891
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
淡茶渋茶---
グレードXCS--
砥粒酸化アルミニウムシリコンカーバイド酸化アルミニウムシリコンカーバイド淡紅色アルミナ研削剤淡紅色アルミナ研削剤
用途目つぶしや化粧仕上げ、溶接作業の事後処理にバリ取り、目つぶし、エッジのR付け。アルミ・真鍮の目つぶしやヘアライン仕上げ。溶接作業の事後処理に。溶接作業の前後処理にお使いください。溶接前は、プライマー、サビなどの除去に、溶接後は、ビード部の砥石研削後の目つぶしに一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に一般鋼材、合金鋼、ステンレス鋼などの研削に
厚み25mm25mm25mm13mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました