ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[EA819AY-1-9用]マンドレル

[EA819AY-1-9用]マンドレル EA819AY-30
通常単価(税別)
3,640
税込単価
4,004
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA819AY-1/9用マンドレル・軸径…6mm・適合ディスク…直径50.8mm,、直径...

詳細を確認

型番:

EA819AY-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AY-30の仕様・寸法情報

適合ディスク
φ50.8mm,、φ76.2mm
軸径
6mm
装着枚数
3~12枚
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AY-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640
( 4,004 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA819AY-1/9用マンドレル
・軸径…6mm
・適合ディスク…直径50.8mm,、直径76.2mm
・装着枚数…3/12枚
・JAN:4548745819922

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA819AY-1-9用]マンドレルの型番EA819AY-30のページです。 型番EA819AY-30に関する仕様情報を記載しております。
[EA819AY-1-9用]マンドレルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA819AY-1-9用]マンドレル
[EA819EE-1-8用]マンドレル
[EA819EE-11-14用]マンドレル
[EA819AS-31~54用]アーバー
1.9x5.0mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
10x 9mm /6mm軸 超硬カッター(ステンレス用)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,6401,2901,2901,1093,0654,189
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
適合ディスクφ50.8mm,、φ76.2mmφ14.3mm、φ19.1mmφ25.4mm---
軸径6mm2.38mm3.18mm3mm3mm6mm
装着枚数3~12枚1~3枚1~3枚---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました