ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク

50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク EA819AY-3
通常単価(税別)
823
税込単価
905
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除...

詳細を確認

型番:

EA819AY-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AY-3の仕様・寸法情報

赤茶
用途
シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去金型のクリーニング、パイプ内面研磨など
外径
50.8mm
穴径
9.5mm
最大回転数
30000rpm
粒度
#220
適応ツール
ストレートコレットチャックグラインダー、ストレートシャフトグラインダー、ドリルチャックグラインダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AY-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823
( 905 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去
Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去
金型のクリーニング、パイプ内面研磨など
・粒度…#220
・色…赤茶
・最大回転数…30000rpm
・外径…50.8mm
・穴径…9.5mm
・マンドレルはEA819AY-30をお使いください。
・適応ツール…ストレートコレットチャックグラインダー、ストレートシャフトグラインダー、ドリルチャックグラインダー
・金属の微小バリのみし、削りすぎることがありません。
・曲面や複雑な凸凹部にも良くなじみます。
・砥粒入りのため、他コンパウンドなどを併用する必要がなく、作業環境がクリーンです。
・ワイヤーブラシのように飛散物でケガの心配がなく安全です。
・目詰まりがなく、作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
・JAN:4548745823783

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスクの型番EA819AY-3のページです。 型番EA819AY-3に関する仕様情報を記載しております。
50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50.8x9.5mm/#220 特殊樹脂ディスク
50.8x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
50.8x9.5mm/#400 特殊樹脂ディスク
76.2x9.5mm/# 80 特殊樹脂ディスク
50.8x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク
50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8238668231,0832,9533,329
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
赤茶赤茶
用途シャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去金型のクリーニング、パイプ内面研磨などシャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去金型のクリーニング、パイプ内面研磨などシャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去金型のクリーニング、パイプ内面研磨などシャープエッジの丸め、切削加工後のバリ・カエリ除去Mgダイカスト部品のキズ、皮膜除去金型のクリーニング、パイプ内面研磨など切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。
外径50.8mm50.8mm50.8mm76.2mm50.8mm50.8mm
穴径9.5mm9.5mm9.5mm9.5mm--
最大回転数30000rpm30000rpm30000rpm20000rpm12000rpm12000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました