ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク

50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク EA819AY-11
通常単価(税別)
3,329
税込単価
3,662
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・用途…切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ...

詳細を確認

型番:

EA819AY-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AY-11の仕様・寸法情報

砥材
〈キュービトロン[[TM]]〉砥粒と酸化アルミニウム
用途
切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。
外径
50.8mm
重量
40g
軸径
6mm
最大回転数
12000rpm
粒度
#80
適応ツール
ストレートコレットチャックグラインダー、ドリルチャックグラインダー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AY-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,329
( 3,662 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・用途…切削加工後のバリ・カエリ除去。
エンドミル加工後の抜きバリ除去。
ゴムライニングのハミ出しバリ除去。
ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。
パイプ内面研磨。
・砥材…〈キュービトロン[[TM]]〉砥粒と酸化アルミニウム
・色…黄
・粒度…#80
・外径…50.8mm
・最大回転数…12000rpm
・軸径…6mm
・重量…40g
・適応ツール…ストレートコレットチャックグラインダー、ドリルチャックグラインダー
・柔軟な特殊樹脂を毛先の細かいブラシ形状に加工しているため、複雑な形状の被研磨物にもよくなじみます。
・凹部にも良く毛先が到達し、砥粒入ナイロンブラシでは作業できなかった箇所にも快適に使用できます。
・ワイヤブラシや砥粒入ナイロンブラシより研磨力が高いため、従来のバリ取り作業時間を大幅に短縮できます。
・微小バリや汚れ、皮膜のみを除去し、被研磨物を削り過ぎることがありません。
・発熱や目づまりの影響がなく、常に新しい研磨砥粒が露出して作業の開始から最後まで研磨力が一定です。
・入数は1個入りです。
・JAN:4548745821307

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスクの型番EA819AY-11のページです。 型番EA819AY-11に関する仕様情報を記載しております。
50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50.8x6mm/# 80 軸付特殊樹脂ディスク
50.8x6mm/#220 軸付特殊樹脂ディスク
50.8x6mm/#400 軸付特殊樹脂ディスク
19.1x1.6mm/# 80 特殊樹脂ディスク(3枚)
14.3x1.6mm/#120 特殊樹脂ディスク(3枚)
14.3x1.6mm/#400 特殊樹脂ディスク(3枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3292,9533,117984984966
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
赤茶
砥材〈キュービトロン[[TM]]〉砥粒と酸化アルミニウム〈キュービトロン[[TM]]〉砥粒と酸化アルミニウム酸化アルミニウム---
用途切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。切削加工後のバリ・カエリ除去。エンドミル加工後の抜きバリ除去。ゴムライニングのハミ出しバリ除去。ダイカスト部品の傷、酸化皮膜除去。パイプ内面研磨。微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。微小バリ取り作業全般。金型のクリーニング。宝飾品の仕上げ。
外径50.8mm50.8mm50.8mm19.1mm14.3mm14.3mm
重量40g40g40g125g125g125g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました