ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm軸付布バフ(6角軸)

75mm軸付布バフ(6角軸) EA819AX-7
通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・インパクトドライバー対応・六角軸…6.35・厚み…15mm・最大回転数…4,800rpm...

詳細を確認

型番:

EA819AX-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AX-7の仕様・寸法情報

直径
75mm
六角軸
6.35
全長
60mm
最大回転数
4,800rpm
高さ
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AX-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,112
( 2,323 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・インパクトドライバー対応
・六角軸…6.35
・厚み…15mm
・最大回転数…4,800rpm
・直径(mm)…直径75
・JAN:4548745253405

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm軸付布バフ(6角軸)の型番EA819AX-7のページです。 型番EA819AX-7に関する仕様情報を記載しております。
75mm軸付布バフ(6角軸)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm軸付布バフ(6角軸)
50mm軸付布バフ(6角軸)
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
13x20mm/6mm軸 軸付砥石(赤)
6x15mm 軸付砥石(#320/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,1121,519558558661615
通常出荷日3日目3日目1日目1日目3日目3日目
直径75mm50mm6mm6mm13mm6mm
六角軸6.356.35----
全長60mm60mm45mm45mm60mm45mm
最大回転数4,800rpm4,800rpm30000rpm30000rpm60,000rpm30000rpm
高さ15mm15mm15mm15mm20mm15mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました