ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

75mm 軸付布バフ

75mm 軸付布バフ EA819AX-3
通常単価(税別)
1,939
税込単価
2,133
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・必ずペーストと併用してお使い下さい。・外径×厚み…75×15mm・硬さ...

詳細を確認

型番:

EA819AX-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AX-3の仕様・寸法情報

直径
75mm
全長
55mm
硬さ
ハード
軸径
6.0mm
高さ
15mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AX-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,939
( 2,133 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・必ずペーストと併用してお使い下さい。
・外径×厚み…75×15mm
・硬さ…ハード
・JAN:4518340923881

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75mm 軸付布バフの型番EA819AX-3のページです。 型番EA819AX-3に関する仕様情報を記載しております。
75mm 軸付布バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75mm 軸付布バフ
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
8x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
6x15mm 軸付砥石(#180/3mm軸)
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,939558694694558694
通常出荷日3日目1日目3日目3日目1日目3日目
直径75mm6mm3mm8mm6mm5mm
全長55mm45mm47mm50mm45mm48mm
硬さハード-----
軸径6.0mm3mm3mm3.0mm3mm3mm
高さ15mm15mm5mm10mm15mm8mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました