ツール用品技術窓口

確定しました

75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)

75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上) EA819AV-75D
通常単価(税別)
2,436
税込単価
2,680
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・用途…金属、プラスチック等の仕上げ・ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平...

詳細を確認

型番:

EA819AV-75D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AV-75Dの仕様・寸法情報

直径
75mm
用途
金属、プラスチック等の仕上げ
重量
約118g
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
75000rpm
粒度
#240
高さ
50mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AV-75D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436
( 2,680 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・用途…金属、プラスチック等の仕上げ
・ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。
・入数…1本入り
・直径…75mm
・高さ…50mm
・粒度…#240
・重量…約118g
・最大回転数…75000rpm
・JAN:4518340091504

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)の型番EA819AV-75Dのページです。 型番EA819AV-75Dに関する仕様情報を記載しております。
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
#180 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
#240 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
# 40 60x50mm/6.0mm軸 フラップホイール
6x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,4363,3901,2211,2211,221558
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
直径75mm75mm60mm60mm60mm6mm
用途金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
重量約118g約130g約113g約117g約128g3g
軸径6.0mm6.0mm6mm6mm6mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り