ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)

50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目) EA819AV-50C
通常単価(税別)
2,668
税込単価
2,935
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・用途…金属、プラスチック等の仕上げ・ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平...

詳細を確認

型番:

EA819AV-50C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AV-50Cの仕様・寸法情報

直径
50mm
用途
金属、プラスチック等の仕上げ
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
12000rpm
粒度
#180
高さ
25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AV-50C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,668
( 2,935 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・用途…金属、プラスチック等の仕上げ
・ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。
・入数…1本入り
・直径…50mm
・高さ…25mm
・粒度…#180
・最大回転数…12000rpm
・JAN:4518340091337

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)の型番EA819AV-50Cのページです。 型番EA819AV-50Cに関する仕様情報を記載しております。
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6683,1662,5362,6682,6683,166
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
直径50mm50mm38mm50mm50mm50mm
用途金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数12000rpm12000rpm15000rpm12000rpm12000rpm12000rpm