ツール用品技術窓口

確定しました

50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)

50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目) EA819AV-50A
通常単価(税別)
2,668
税込単価
2,935
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…6.0mm・用途…金属、プラスチック等の仕上げ・ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平...

詳細を確認

型番:

EA819AV-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AV-50Aの仕様・寸法情報

直径
50mm
用途
金属、プラスチック等の仕上げ
軸径
6.0mm
入数
1本入り
最大回転数
12000rpm
粒度
#60
高さ
25mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AV-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,668
( 2,935 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…6.0mm
・用途…金属、プラスチック等の仕上げ
・ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。
・入数…1本入り
・直径…50mm
・高さ…25mm
・粒度…#60
・最大回転数…12000rpm
・JAN:4518340091313

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)の型番EA819AV-50Aのページです。 型番EA819AV-50Aに関する仕様情報を記載しております。
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
75x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(粗目)
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
50x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(細目)
50x50mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,6682,5363,3902,6682,6683,166
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
直径50mm38mm75mm50mm50mm50mm
用途金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ金属、プラスチック等の仕上げ
軸径6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm6.0mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り
最大回転数12000rpm15000rpm75000rpm12000rpm12000rpm12000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました