ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)

13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード) EA819AT-68
通常単価(税別)
846
税込単価
931
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…羊毛・直径…13mm・軸径…3mm・高さ…20mm・硬さ…ハード・最大回転数…30...

詳細を確認

型番:

EA819AT-68
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AT-68の仕様・寸法情報

直径
13mm
材質
羊毛
硬さ
ハード
軸径
3mm
最大回転数
30000rpm
高さ
20mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AT-68
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
846
( 931 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…羊毛
・直径…13mm
・軸径…3mm
・高さ…20mm
・硬さ…ハード
・最大回転数…30000rpm
・上質できめ細かい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
・形状変化が少なく研磨剤の保持力にも優れ効果的な研磨が出来ます。
・ソフトタイプに比べ、油分、水分の研磨剤(砥粒)がフェルト表面に留まりやすく、スピーディな研磨が可能となります。
・JAN:4548745774207

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)の型番EA819AT-68のページです。 型番EA819AT-68に関する仕様情報を記載しております。
13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
10x20mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
6x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
4x 7mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格846791711791752711
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径13mm10mm6mm10mm8mm4mm
材質羊毛羊毛羊毛羊毛羊毛羊毛
硬さハードハードハードハードハードハード
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm30000rpm