ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)

10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) EA819AT-21
通常単価(税別)
836
税込単価
920
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…10mm・高さ…16mm・硬さ…ハード・最大回転数…30000rpm...

詳細を確認

型番:

EA819AT-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AT-21の仕様・寸法情報

直径
10mm
特長
研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。
硬さ
ハード
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
高さ
16mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AT-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
836
( 920 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…10mm
・高さ…16mm
・硬さ…ハード
・最大回転数…30000rpm
・特長…研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。
・入数…1本入り
・JAN:4518340904521

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)の型番EA819AT-21のページです。 型番EA819AT-21に関する仕様情報を記載しております。
10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
3mm 軸付フェルトバフ
10x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ハード)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格836801851851491791
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径10mm13mm8mm8mm9.2mm10mm
特長研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。適度に柔らかく、曲面に良くなじみます---
硬さハードハードソフトハードハードハード
軸径3mm3mm3mm3mm3.0mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り-