ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)

8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード) EA819AT-2
通常単価(税別)
851
税込単価
936
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…8mm・高さ…10mm・硬さ…ハード・最大回転数…30000rpm・...

詳細を確認

型番:

EA819AT-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AT-2の仕様・寸法情報

直径
8mm
用途
研磨剤の吸込みが少ないため硬い加工物のつやだしに適しています
硬さ
ハード
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
高さ
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AT-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…8mm
・高さ…10mm
・硬さ…ハード
・最大回転数…30000rpm
・用途…研磨剤の吸込みが少ないため硬い加工物のつやだしに適しています
・入数…1本入り
・JAN:4518340904439

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)の型番EA819AT-2のページです。 型番EA819AT-2に関する仕様情報を記載しております。
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
3x 8mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格851836801851972897
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径8mm10mm13mm8mm3mm10mm
用途研磨剤の吸込みが少ないため硬い加工物のつやだしに適しています---鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用
硬さハードハードハードソフト--
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り2本入り2本入り