ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)

8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト) EA819AT-12
通常単価(税別)
851
税込単価
936
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…8mm・高さ…10mm・硬さ…ソフト・最大回転数…30000rpm・...

詳細を確認

型番:

EA819AT-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AT-12の仕様・寸法情報

直径
8mm
特長
適度に柔らかく、曲面に良くなじみます
硬さ
ソフト
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
30000rpm
高さ
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AT-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
851
( 936 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…8mm
・高さ…10mm
・硬さ…ソフト
・最大回転数…30000rpm
・特長…適度に柔らかく、曲面に良くなじみます
・入数…1本入り
・JAN:4518340904484

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)の型番EA819AT-12のページです。 型番EA819AT-12に関する仕様情報を記載しております。
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ソフト)
10x16mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
13x20mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
8x10mm/3.0mm軸 フエルトバフ(ハード)
3mm 軸付フェルトバフ
8x15mm/3mm軸 フェルトバフ(ソフト)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格851836801851491752
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径8mm10mm13mm8mm9.2mm8mm
特長適度に柔らかく、曲面に良くなじみます研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。研磨剤の吸込みが少ないため、硬い加工物のつやだしに適しています。---
硬さソフトハードハードハードハードソフト
軸径3mm3mm3mm3mm3.0mm3mm
入数1本入り1本入り1本入り1本入り1本入り-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました