ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30mm ゴムディスク(#60/2枚)【2個入り】

30mm ゴムディスク(#60/2枚) EA819AS-91
通常単価(税別)
632
税込単価
695
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・弾性の高いゴム結合剤のディスクです。・最高回転数…12000rpm・外径…30mm・内径...

詳細を確認

型番:

EA819AS-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

EA819AS-91の仕様・寸法情報

内径
12mm
外径
30mm
最高回転数
12000rpm
入数
2枚入り
粒度
#60
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-91
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
632
( 695 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・弾性の高いゴム結合剤のディスクです。
・最高回転数…12000rpm
・外径…30mm
・内径…12mm
・粒度…#60
・特殊発砲樹脂を基材とした、まったく新しいタイプの研削用ディスクです。
・スクラッチが起こりにくく、二次バリ、返りバリがほとんどない、美しい仕上がりが得られます。
・ディスクには粘着テープが付いています。
・ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。
・入数は2枚入りです。
・JAN:4548745775297

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm ゴムディスク(#60/2枚)の型番EA819AS-91のページです。 型番EA819AS-91に関する仕様情報を記載しております。
30mm ゴムディスク(#60/2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm ゴムディスク(#60/2枚)
31mm ジルコニアディスク(#60/10枚)
21mm ジルコニアディスク(#60/10枚)
31mm ジルコニアディスク(#120/10枚)
21mm ジルコニアディスク(#120/10枚)
31mm ジルコニアディスク(#80/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格632752647752647752
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
内径12mm-----
外径30mm31mm21mm31mm21mm31mm
最高回転数12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm
入数2枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り
粒度#60#60#60#120#120#80

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました