ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

31mm FRディスク(#220/ソフト)

31mm FRディスク(#220/ソフト) EA819AS-76
通常単価(税別)
582
税込単価
640
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・GC砥粒の特長を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合した、まったく新しいタイプの研削用デ...

詳細を確認

型番:

EA819AS-76
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-76の仕様・寸法情報

内径
11mm
外径
31mm
硬さ
ソフト
最大回転数
10000rpm
粒度
#220
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-76
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・GC砥粒の特長を最大限に引き出す、特殊発砲樹脂を結合した、まったく新しいタイプの研削用ディスクです。
・最大回転数…10000rpm
・粒度…#220
・外径…31mm
・内径…11mm
・硬さ…ソフト
・砥粒保持力に優れ、砥粒が常に最適な状態に保たれるため、低摩耗でありながら強靭な研削力を生み出します。
・独特な弾性効果により、二次バリ、帰りバリのはっせいが抑えられます。
・脆性素材のチッピングも起こりにくいため、質の高い安定した作業を可能にします。
・ゴムパッドはEA819AS-300をお使いください。
・JAN:4548745776669

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

31mm FRディスク(#220/ソフト)の型番EA819AS-76のページです。 型番EA819AS-76に関する仕様情報を記載しております。
31mm FRディスク(#220/ソフト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
31mm FRディスク(#220/ソフト)
31mm FRディスク(#120/ソフト)
31mm FRディスク(#80/ソフト)
31mm FRディスク(#220/ハード)
31mm FRディスク(#120/ハード)
31mm ダイヤモンドディスク(#120)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5825825829209201,940
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
内径11mm11mm11mm11mm11mm11mm
外径31mm31mm31mm31mm31mm31mm
硬さソフトソフトソフトハードハード-
最大回転数10000rpm10000rpm10000rpm8000rpm8000rpm-
粒度#220#120#80#220#120#120