ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

31mm ジルコニアディスク(#80/10枚)【10個入り】

31mm ジルコニアディスク(#80/10枚) EA819AS-67
通常単価(税別)
752
税込単価
827
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・パットは、EA819AS-300をご使用ください。・アルミニウム等の軟質難削材の研削に優...

詳細を確認

型番:

EA819AS-67
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

EA819AS-67の仕様・寸法情報

外径
31mm
穴径
11mm
最高回転数
12000rpm
入数
10枚入り
粒度
#80
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-67
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パットは、EA819AS-300をご使用ください。
・アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。
・最高回転数…12000rpm
・粒度…#80
・外径…31mm
・穴径…11mm
・ジリコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目詰まりを
抑えました。
・均一な仕上りと超寿命のディスクです。
・ディスクには粘着テープが付いています。
・入数は10枚入りです。
・JAN:4548745824094

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

31mm ジルコニアディスク(#80/10枚)の型番EA819AS-67のページです。 型番EA819AS-67に関する仕様情報を記載しております。
31mm ジルコニアディスク(#80/10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
31mm ジルコニアディスク(#80/10枚)
31mm ジルコニアディスク(#120/10枚)
31mm ジルコニアディスク(#60/10枚)
31mm ジルコニアディスク(#180/10枚)
21mm ジルコニアディスク(#80/10枚)
21mm ジルコニアディスク(#60/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格752752752752647647
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径31mm31mm31mm31mm21mm21mm
穴径11mm11mm11mm11mm--
最高回転数12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm
入数10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り10枚入り
粒度#80#120#60#180#80#60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました