ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30mm 研磨ホイール(#400)

30mm 研磨ホイール(#400) EA819AS-43
通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。・アーバーは、EA819AS-300をご使用くださ...

詳細を確認

型番:

EA819AS-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-43の仕様・寸法情報

厚み
2mm
外径
30mm
穴径
3mm
最大回転数
5000rpm
粒度
#400
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。
・アーバーは、EA819AS-300をご使用ください。
・最大回転数…5000rpm
・粒度…#400
・外径…30mm
・穴径…3mm
・厚み…2mm
・溝スリット等への研磨作業に最適です。
・JAN:4548745776027

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm 研磨ホイール(#400)の型番EA819AS-43のページです。 型番EA819AS-43に関する仕様情報を記載しております。
30mm 研磨ホイール(#400)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm 研磨ホイール(#400)
30mm 研磨ホイール(#120)
30mm 研磨ホイール(#240)
30mm 研磨ホイール(#600)
30mm 研磨ホイール(#1000)
25mm 研磨ホイール(#36)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格716716716716716587
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
厚み2mm2mm2mm2mm2mm1.5mm
外径30mm30mm30mm30mm30mm25mm
穴径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm25000rpm
粒度#400#120#240#600#1000#36
よく一緒に購入される商品