ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30mm 研磨ホイール(#120)

30mm 研磨ホイール(#120) EA819AS-41
通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。・アーバーは、EA819AS-300をご使用くださ...

詳細を確認

型番:

EA819AS-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-41の仕様・寸法情報

厚み
2mm
外径
30mm
穴径
3mm
最大回転数
5000rpm
粒度
#120
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・砥粒入りコットン不織布を圧縮しました。
・アーバーは、EA819AS-300をご使用ください。
・最大回転数…5000rpm
・粒度…#120
・外径…30mm
・穴径…3mm
・厚み…2mm
・溝スリット等への研磨作業に最適です。
・JAN:4548745776003

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

30mm 研磨ホイール(#120)の型番EA819AS-41のページです。 型番EA819AS-41に関する仕様情報を記載しております。
30mm 研磨ホイール(#120)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm 研磨ホイール(#120)
30mm 研磨ホイール(#240)
30mm 研磨ホイール(#400)
30mm 研磨ホイール(#600)
30mm 研磨ホイール(#1000)
25mm 研磨ホイール(#36)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格716716716716716587
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
厚み2mm2mm2mm2mm2mm1.5mm
外径30mm30mm30mm30mm30mm25mm
穴径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm25000rpm
粒度#120#240#400#600#1000#36

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました