ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

[EA819AS-31~54用]アーバー

[EA819AS-31~54用]アーバー EA819AS-30
通常単価(税別)
1,109
税込単価
1,220
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・EA819AS-31/54用アーバーです。・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング...

詳細を確認

型番:

EA819AS-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-30の仕様・寸法情報

先端径
5mm
全長
53mm
材質
ステンレス
軸径
3mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,109
( 1,220 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA819AS-31/54用アーバーです。
・各種ホイール工具、ディスク工具、カッティング工具の専用軸です。
・材質…ステンレス
・軸径…3mm
・先端径…5mm
・全長…53mm
・マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
・JAN:4548745776058

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

[EA819AS-31~54用]アーバーの型番EA819AS-30のページです。 型番EA819AS-30に関する仕様情報を記載しております。
[EA819AS-31~54用]アーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA819AS-31~54用]アーバー
2.5mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
1.5mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
3.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
2.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
1.0mm ダイヤモンドバー(ニードル/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1095,9585,9585,9585,9585,958
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
先端径5mm0.4mm0.45mm0.55mm0.6mm0.45mm
全長53mm55mm55mm55mm55mm55mm
材質ステンレスクロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼クロムモルブデン鋼
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm