ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)

25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320) EA819AS-14
通常単価(税別)
721
税込単価
793
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・最大回転数…5000rpm・直径…25mm・高さ…8mm・粒度…#320・...

詳細を確認

型番:

EA819AS-14
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-14の仕様・寸法情報

直径
25mm
用途
金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
軸径
3mm
最大回転数
5000rpm
粒度
#320
高さ
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
721
( 793 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・最大回転数…5000rpm
・直径…25mm
・高さ…8mm
・粒度…#320
・柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。
・用途…金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
・クッションには研磨砥粒が含浸されています。
・JAN:4518340904415

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)の型番EA819AS-14のページです。 型番EA819AS-14に関する仕様情報を記載しております。
25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#320)
25mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
22mm/3.0mm軸 研磨材入バフ(#180)
#320 50x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
#320 60x25mm/6.0mm軸 フラップホイール
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格721721692692934939
通常出荷日3日目1日目2日目3日目3日目3日目
直径25mm22mm25mm22mm50mm60mm
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応。
軸径3mm3mm3mm3mm6mm6mm
最大回転数5000rpm5000rpm5000rpm5000rpm15000rpm12600rpm
粒度#320#320#180#180#320#320