ツール用品技術窓口

確定しました

21mm ダイヤモンドディスク(#800)

21mm ダイヤモンドディスク(#800) EA819AS-107
通常単価(税別)
1,074
税込単価
1,181
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。・最高回転数…12000...

詳細を確認

型番:

EA819AS-107
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AS-107の仕様・寸法情報

外径
21mm
最高回転数
12000rpm
粒度
#800
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AS-107
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,074
( 1,181 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
・最高回転数…12000rpm
・外径…21mm
・粒度…#800
・研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
・ディスクには粘着テープが付いています。
・ゴムパッドはEA819AS-200をお使いください。
・JAN:4548745780420

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

21mm ダイヤモンドディスク(#800)の型番EA819AS-107のページです。 型番EA819AS-107に関する仕様情報を記載しております。
21mm ダイヤモンドディスク(#800)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21mm ダイヤモンドディスク(#800)
21mm ダイヤモンドディスク(#120)
21mm ダイヤモンドディスク(#240)
21mm ダイヤモンドディスク(#320)
21mm ダイヤモンドディスク(#400)
21mm ダイヤモンドディスク(#600)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0741,0741,0741,0741,0741,074
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
外径21mm21mm21mm21mm21mm21mm
最高回転数12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm12000rpm
粒度#800#120#240#320#400#600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました