ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)

5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800) EA819AR-3
通常単価(税別)
3,417
税込単価
3,759
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径×高さ…5×8mm・最大回転数…15000rpm・用途…超硬合金、セラ...

詳細を確認

型番:

EA819AR-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AR-3の仕様・寸法情報

ブラシ材質
ナイロン
用途
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
軸径
3mm
最大回転数
15000rpm
粒度
#800
直径×高さ
5×8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AR-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,417
( 3,759 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径×高さ…5×8mm
・最大回転数…15000rpm
・用途…超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
・ブラシ材質…ナイロン
・粒度…#800
・JAN:4518340904217

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)の型番EA819AR-3のページです。 型番EA819AR-3に関する仕様情報を記載しております。
5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#400)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
5x 5mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)
5x15mm 軸付砥石(#120/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,4175,5254,8394,839897586
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシ材質ナイロンナイロンナイロンナイロン--
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に鉄、鋳鉄、ステンレス、高合金鋼用金型のメンテナンス。アルミ、ステンレスの研削、研磨。貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数15000rpm15000rpm15000rpm15000rpm104250rpm30000rpm
粒度#800#800#400#600#80#120