ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)

22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600) EA819AR-22
通常単価(税別)
4,839
税込単価
5,323
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…22mm・最大回転数…15000rpm・用途…超硬合金、セラミックス...

詳細を確認

型番:

EA819AR-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AR-22の仕様・寸法情報

直径
22mm
ブラシ材質
ナイロン
用途
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
軸径
3mm
最大回転数
15000rpm
粒度
#600

型番リスト

表示件数
型番
EA819AR-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,839
( 5,323 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…22mm
・最大回転数…15000rpm
・用途…超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
・ブラシ材質…ナイロン
・粒度…#600
・JAN:4518340904347

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)の型番EA819AR-22のページです。 型番EA819AR-22に関する仕様情報を記載しております。
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#400)
10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
6x15mm 軸付砥石(#600/3mm軸)
4x13mm 軸付砥石(#600/3mm軸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,8394,8395,5253,417615586
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径22mm22mm--6mm4mm
ブラシ材質ナイロンナイロンナイロンナイロン--
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適金型のメンテナンス、アルミ、ステンレスの研削、研磨、貴金属、鋳物、ガラスの研磨に最適
軸径3mm3mm3mm3mm3mm3mm
最大回転数15000rpm15000rpm15000rpm15000rpm30000rpm30000rpm