ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)

10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800) EA819AR-13
通常単価(税別)
5,525
税込単価
6,078
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径×幅…10×7mm・最大回転数…15000rpm・用途…超硬合金、セラ...

詳細を確認

型番:

EA819AR-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AR-13の仕様・寸法情報

ブラシ材質
ナイロン
用途
超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
軸径
3mm
直径×幅
10×7mm
最大回転数
15000rpm
粒度
#800

型番リスト

表示件数
型番
EA819AR-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,525
( 6,078 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径×幅…10×7mm
・最大回転数…15000rpm
・用途…超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に
・ブラシ材質…ナイロン
・粒度…#800
・JAN:4518340904316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)の型番EA819AR-13のページです。 型番EA819AR-13に関する仕様情報を記載しております。
10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
5mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#800)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#400)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
3.2x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
4.8x10.0mm/3.2mm軸 軸付砥石
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,5253,4174,8394,839843773
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ブラシ材質ナイロンナイロンナイロンナイロン--
用途超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に超硬合金、セラミックス、ガラスなどの研磨に金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。金属、鋳物、溶接の継ぎ目、リベット、錆取り、バリ取り、一般研磨作業に。
軸径3mm3mm3mm3mm3.2mm3.2mm
直径×幅10×7mm-----
最大回転数15000rpm15000rpm15000rpm15000rpm35000rpm35000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました