ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

10mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン)

10mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン) EA819AN-2
通常単価(税別)
1,184
税込単価
1,302
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…3mm・直径…10mm・線径…0.2mm・高さ…7mm・最大回転数…15000rp...

詳細を確認

型番:

EA819AN-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AN-2の仕様・寸法情報

線径
0.2mm
直径
10mm
軸径
3mm
入数
1本入り
最大回転数
15000rpm
高さ
7mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AN-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,184
( 1,302 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…3mm
・直径…10mm
・線径…0.2mm
・高さ…7mm
・最大回転数…15000rpm
・入数…1本入り
・JAN:4518340904071

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

10mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン)の型番EA819AN-2のページです。 型番EA819AN-2に関する仕様情報を記載しております。
10mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン)
22mm/3.0mm軸 平型 軸付ブラシ(ナイロン)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 ステンレス製)
50mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)
38mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(カップ型 真鍮製)
16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,1847522,2702,8342,834597
通常出荷日3日目3日目2日目1日目3日目3日目
線径0.2mm0.2mm0.3mm0.1mm0.1mm0.13mm
直径10mm22mm50mm50mm38mm16mm
軸径3mm3mm6.0mm6.0mm6.0mm1/8”(3.2mm)
入数1本入り1本入り----
最大回転数15000rpm15000rpm3000rpm3000rpm3000rpm37000rpm
よく一緒に購入される商品