ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)

通常単価(税別)
1,597円
税込単価
1,757円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…静電防止ナイロン・軸径…3mm・全長…53mm・外径…5mm・高さ…8mm・最大回...

詳細を確認

型番:

EA819AN-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA819AN-13の仕様・寸法情報

全長
53mm
外径
5mm
材質
静電防止ナイロン
軸径
3mm
最大回転数
15000rpm
高さ
8mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AN-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,597円
( 1,757円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…静電防止ナイロン
・軸径…3mm
・全長…53mm
・外径…5mm
・高さ…8mm
・最大回転数…15000rpm
・機械的特性(引張強さ・曲げ特性・衝撃強さ/クリープ特性)の
バランスに優れています。
・クリーニング作業に最適です。
・耐摩耗性、柔軟性、耐久性に優れています。
・JAN:4548745776133

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)の型番EA819AN-13のページです。 型番EA819AN-13に関する仕様情報を記載しております。
5mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)
14mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)
22mm/3mm軸 軸付ブラシ(静電気防止ナイロン)
14mm/3mm軸 軸付ブラシ(耐熱ナイロン)
19mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
16mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,597円2,338円2,238円1,920円920円920円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長53mm53mm45mm53mm46mm46mm
外径5mm14mm22mm14mm19mm16mm
材質静電防止ナイロン静電防止ナイロン静電防止ナイロン耐熱ナイロンスチール(硬鋼線)スチール(硬鋼線)
軸径3mm3mm3mm3mm6mm6mm
最大回転数15000rpm15000rpm15000rpm15000rpm16000rpm16000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました