ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)

14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛) EA819AL-31
通常単価(税別)
494
税込単価
543
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…1/8"(3.2mm)・ブラシ材質…豚毛・最大回転数…37000rpm・直径…14...

詳細を確認

型番:

EA819AL-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AL-31の仕様・寸法情報

直径
14.3mm
ブラシ材質
豚毛
毛質
軸径
1/8”(3.2mm)
最大回転数
37000rpm
高さ
6.53mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AL-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…1/8"(3.2mm)
・ブラシ材質…豚毛
・最大回転数…37000rpm
・直径…14.3mm
・高さ…6.53mm
・毛質…硬
・JAN:4518340577466

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)の型番EA819AL-31のページです。 型番EA819AL-31に関する仕様情報を記載しております。
14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14.3mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(豚硬毛)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#400)
22mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(ダイヤ砥粒付/#600)
10本組/3mm軸 ブラシセット
16mm/3.2mm軸 カップ型軸付ブラシ(真鍮製)
10mm/3.0mm軸 カップ型軸付ブラシ(ナイロン)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4944,8394,8394,7505971,184
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
直径14.3mm22mm22mmホイール型:22mm、19mmカップ型:14mmエンド型:8mm、5mm16mm10mm
ブラシ材質豚毛ナイロンナイロンホイール型:豚毛・馬毛・山羊毛カップ型:豚毛・馬毛エンド型:豚毛・馬毛--
毛質-----
軸径1/8”(3.2mm)3mm3mm3mm1/8”(3.2mm)3mm
最大回転数37000rpm15000rpm15000rpmホイール型:10000rpm、16000rpmカップ型:12000rpmエンド型:15000rpm、6000rpm37000rpm15000rpm