ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6.0mm/3mm 軸付ファイバーブラシ

6.0mm/3mm 軸付ファイバーブラシ EA819AJ-140
通常単価(税別)
3,925
税込単価
4,318
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…アルミナ繊維・最大回転数…12000rpm・軸径…3mm・全長…58mm・外径…6...

詳細を確認

型番:

EA819AJ-140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AJ-140の仕様・寸法情報

全長
58mm
外径
6mm
材質
アルミナ繊維
軸径
3mm
最大回転数
12000rpm
粒度
#1000
高さ
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AJ-140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,925
( 4,318 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…アルミナ繊維
・最大回転数…12000rpm
・軸径…3mm
・全長…58mm
・外径…6mm
・高さ…20mm
・粒度…#1000
・高密度なアルミナ繊維の切刃により、他に類を見ないブラッシングによるバリ取りが可能です。
・硬質から軟質素材間dの幅広い加工素材にご使用いただけます。
・JAN:4548745775938

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.0mm/3mm 軸付ファイバーブラシの型番EA819AJ-140のページです。 型番EA819AJ-140に関する仕様情報を記載しております。
6.0mm/3mm 軸付ファイバーブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.0mm/3mm 軸付ファイバーブラシ
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
75mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(平型 真鍮製)
10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
19mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,9256372,619637920965
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
全長58mm70mm約37mm70mm46mm90mm
外径6mm6mm75mm10mm19mm25mm
材質アルミナ繊維鉄(真鍮メッキ)真鍮鉄(真鍮メッキ)スチール(硬鋼線)鉄、真鍮メッキ
軸径3mm6mm6.0mm6mm6mm6mm
最大回転数12000rpm20000rpm3000rpm20000rpm16000rpm20000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました