ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)

5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス) EA819AJ-138
通常単価(税別)
1,556
税込単価
1,712
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS316)・最大回転数…15000rpm・軸径…3mm・全長…53...

詳細を確認

型番:

EA819AJ-138
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AJ-138の仕様・寸法情報

線径
0.1mm
全長
53mm
外径
5mm
材質
ステンレス(SUS316)
軸径
3mm
最大回転数
15000rpm
高さ
8mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AJ-138
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556
( 1,712 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS316)
・最大回転数…15000rpm
・軸径…3mm
・全長…53mm
・外径…5mm
・高さ…8mm
・線径…0.1mm
・同形状の一般ブラシの2倍以上の高速回転でご使用いただけます。
・着磁がほとんどなく、防錆性・耐熱性・耐摩耗性に優れています。
・JAN:4548745776706

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)の型番EA819AJ-138のページです。 型番EA819AJ-138に関する仕様情報を記載しております。
5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5mm/3mm軸 ワイヤーブラシ(非磁性ステンレス)
16mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
16mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
19mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,556935935920920875
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.1mm0.08mm0.06mm0.08mm0.08mm0.08mm
全長53mm46mm47mm46mm46mm46mm
外径5mm16mm14mm19mm16mm19mm
材質ステンレス(SUS316)ステンレスステンレススチール(硬鋼線)スチール(硬鋼線)真鍮
軸径3mm3mm3mm6mm6mm6mm
よく一緒に購入される商品