ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)

14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製) EA819AJ-12
通常単価(税別)
935
税込単価
1,029
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス・最大回転数…16000rpm・全長…37mm・外径…14mm・軸径…6...

詳細を確認

型番:

EA819AJ-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AJ-12の仕様・寸法情報

線径
0.06mm
全長
47mm
外径
14mm
材質
ステンレス
軸径
3mm
最大回転数
16000rpm
高さ
1.2mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA819AJ-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス
・最大回転数…16000rpm
・全長…37mm
・外径…14mm
・軸径…6mm
・線径…0.06mm
・高さ…1.2mm
・スチール線に比べ耐薬品性・耐熱性・耐食性に優れています。
・やや剛性が高く、腰があります。
・研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています。
・水溶液・酸性液・高温中での研磨作業にも使えます。
・JAN:4548745776409

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819AJ-12のページです。 型番EA819AJ-12に関する仕様情報を記載しております。
14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
14mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(真鍮製)
16mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
16mm/3mm軸 平型 軸付ブラシ(スチール製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格935906920935920920
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.06mm0.06mm0.06mm0.08mm0.08mm0.08mm
全長47mm47mm47mm46mm46mm46mm
外径14mm14mm14mm16mm19mm16mm
材質ステンレススチール(硬鋼線)真鍮ステンレススチール(硬鋼線)スチール(硬鋼線)
軸径3mm6mm6mm3mm6mm6mm
よく一緒に購入される商品