ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)

6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製) EA819AH-6
通常単価(税別)
681
税込単価
749
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…1/8"(3.2mm)・線径…0.13mm・最大回転数…37000rpm・外径…6...

詳細を確認

型番:

EA819AH-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AH-6の仕様・寸法情報

線径
0.13mm
外径
6.4mm
材質
スチール
軸径
1/8”(3.2mm)
最大回転数
37000rpm
高さ
11.1mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AH-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681
( 749 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…1/8"(3.2mm)
・線径…0.13mm
・最大回転数…37000rpm
・外径…6.4mm
・高さ…11.1mm
・材質…スチール
・JAN:4518340576551

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)の型番EA819AH-6のページです。 型番EA819AH-6に関する仕様情報を記載しております。
6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
6mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
10mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
25mm/6mm軸 軸付ブラシ(エンド型/スチール製)
4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6816376379657541,039
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.13mm0.3mm0.3mm0.3mm0.3mm0.08mm
外径6.4mm6mm10mm25mm25mm4.8mm
材質スチール鉄(真鍮メッキ)鉄(真鍮メッキ)鉄、真鍮メッキ鉄(真鍮メッキ)ステンレス
軸径1/8”(3.2mm)6mm6mm6mm6mm1/8”(3.2mm)
最大回転数37000rpm20000rpm20000rpm20000rpm20000rpm37000rpm