ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)

4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製) EA819AH-35
通常単価(税別)
1,039
税込単価
1,143
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・軸径…1/8"(3.2mm)・線径…0.08mm・最大回転数…37000rpm・外径…4...

詳細を確認

型番:

EA819AH-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA819AH-35の仕様・寸法情報

線径
0.08mm
外径
4.8mm
材質
ステンレス
軸径
1/8”(3.2mm)
最大回転数
37000rpm
高さ
6.4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA819AH-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039
( 1,143 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・軸径…1/8"(3.2mm)
・線径…0.08mm
・最大回転数…37000rpm
・外径…4.8mm
・高さ…6.4mm
・材質…ステンレス
・JAN:4518340576742

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)の型番EA819AH-35のページです。 型番EA819AH-35に関する仕様情報を記載しております。
4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4.8mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
25mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
19mm/6.4mm軸 エンド型軸付ブラシ(ステンレス製)
6.4mm/3.2mm軸 エンド型軸付ブラシ(スチール製)
10mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(エンド型 ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,0394,4938,4504,895681834
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
線径0.08mm0.25mm0.5mm0.25mm0.13mm0.27mm
外径4.8mm25mm19mm19mm6.4mm10mm
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチールステンレス
軸径1/8”(3.2mm)6.35mm6.35mm6.35mm1/8”(3.2mm)6.0mm
最大回転数37000rpm22,000rpm22,000rpm22,000rpm37000rpm6000rpm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上グラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました